Menu Ricerca

Supporto per LED 6.27 mm (HD) Nylon 6/6 Nero

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Codice articolo Essentra :

10365403

Codice articolo precedente:

27LEDH01

1779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,165 €
5000 + 0,1223 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

165,00 €

1000 x 0,165 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Diametro testa 9.07 mm
Diametro foro 6.3 mm
Diametro massimo foro 6.27 mm
Diametro minimo foro 6.1 mm
Altezza totale 7.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci