Menu Ricerca

Supporto per LED 6.4 mm (HD) Nero PA

Codice articolo Essentra :

10324660

Codice articolo precedente:

014015011402

250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3144 €
500 - 999 0,2931 €
1000 + 0,2266 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

78,60 €

250 x 0,3144 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo componente Alloggiamento LED
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Diametro corpo 6.4 mm
Diametro testa 5.0 mm
Diametro foro 6.4 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci