Le manopole push-pull concave sono caratterizzate da un stelo diritto e una testa allargata per dare abbastanza spazio alle dita e una presa ottimale per la trazione o il sollevamento. La parte superiore concava è più confortevole in applicazioni azionate mediante pressione del pollice.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,027 € - 6,3567 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9601 € - 2,9601 € | 2434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare