Menu Ricerca

Manopole a trazione-pressione 30.0 mm M5 PA

La manopola con asta di spinta concava con attacco ha un inserto in ottone. La superficie superiore rende questa manopola ideale per applicazioni in cui è necessario spingere o tirare.
Codice articolo Essentra :

10260944

Codice articolo precedente:

466356

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Diametro corpo 20.0 mm
Altezza totale 30.0 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PA
Tipo di montaggio Foro filettato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci