Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1049 € - 16,409 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 10552506 | 30,116 € - 31,6781 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
|
| 54,5273 € - 113,6422 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 0,1249 € - 0,2625 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 0,354 € - 0,6692 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,1868 € - 2,2455 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 0,7095 € - 1,3443 € | 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,9871 € - 1,9808 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
19.1 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 1,8022 € - 3,2482 € | 6040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 0,9163 € - 3,5549 € | 62665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 1,1415 € - 2,7901 € | 7092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 2,2377 € - 4,0223 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 126,3304 € - 250,2694 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 1,96 € - 1,96 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 19,289 € - 19,289 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 39,9317 € - 83,2696 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 72,7128 € - 72,7128 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 15,1474 € - 17,8384 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
| 0,0739 € - 0,1478 € | Richiedi il lead time qui |
|
3.2 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 14,4299 € - 14,4299 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded