I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,4026 € - 84,2583 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 11,6014 € - 14,4904 € | Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
|||
| 66,5987 € - 131,9481 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
| 29,3118 € - 30,8714 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
|||
| 31,4863 € - 33,1195 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 42,3153 € - 88,2133 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
|||
| 1,8022 € - 3,6654 € | 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 3,4341 € - 5,5727 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 0,9319 € - 2,8184 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 2,6768 € - 5,4811 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 6,2034 € - 7,7189 € | 660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M16
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 3,0595 € - 3,0595 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 24,8516 € - 24,8516 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 44,8479 € - 88,8442 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 91,4504 € - 181,1825 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 11,4616 € - 14,3307 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 2,4637 € - 2,4637 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare