I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8172 € - 19,7893 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 39,9317 € - 83,2696 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 11,6014 € - 14,4904 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
|||
| 66,5987 € - 131,9481 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
| 13,0506 € - 16,3169 € | Richiedi il lead time qui |
|
4.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 18,0825 € - 21,2606 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 41,815 € - 87,2245 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 29,3118 € - 30,8714 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 1,2817 € - 3,8665 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Lucido
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 13,114 € - 13,114 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 24,8516 € - 24,8516 € | 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 42,2916 € - 44,5151 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 1,0509 € - 4,079 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 1,4588 € - 3,5266 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 2,4617 € - 2,4617 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M14
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 18,0825 € - 21,2606 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 41,815 € - 87,2245 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 65,5551 € - 129,8834 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 11,4616 € - 14,3307 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare