Menu Ricerca

Pomelli a sfera

Disponibile

I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.

Codice Serie: SR1535 ,SRN0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Finitura Materiale manopola Metodo di montaggio Acquista
0,7095 € - 1,3443 € 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
LDPE
1,8022 € - 3,2482 € 5840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Lucido
Fenolico
Threaded
0,0783 € - 0,1478 € 3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
LDPE
0,1744 € - 0,3664 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
LDPE
0,3257 € - 0,6156 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
1,1868 € - 2,2455 € 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
LDPE
1,7924 € - 3,7642 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
1,1068 € - 2,4198 € 3587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Lucido
Fenolico
Threaded
1,8022 € - 3,2482 € 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Lucido
Fenolico
Threaded
0,8823 € - 2,6768 € 1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
13,3434 € - 16,6574 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
4,4312 € - 4,4312 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
65,2223 € - 129,2164 € Richiedi il lead time qui
M6
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
6,0618 € - 7,5206 € 1282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
10,4972 € - 13,114 € Richiedi il lead time qui
M5
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Lucido
Alluminio
Push Fit
1,6854 € - 5,0987 € Richiedi il lead time qui
M8
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
126,3304 € - 250,2694 € Richiedi il lead time qui
M10
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
1,96 € - 1,96 € Richiedi il lead time qui
M4
Lucido
Alluminio
Threaded
19,289 € - 19,289 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Lucido
Alluminio
Threaded
  • di 9
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) Nero

10101964

Fascia di prezzo
1,3443 € - 0,7095 €

Livelli di giacenza
2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M10 Fenolico Nero

10252277

Fascia di prezzo
3,2482 € - 1,8022 €

Livelli di giacenza
5840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) Nero

10099087

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    12.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 15.0 mm (DIA) Nero

10099148

Fascia di prezzo
0,3664 € - 0,1744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm (DIA) 6.4 mm Nero

10494417

Fascia di prezzo
0,6156 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.4 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 30.0 mm (DIA) Nero

10101933

Fascia di prezzo
2,2455 € - 1,1868 €

Livelli di giacenza
2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Nero

10102084

Fascia di prezzo
3,7642 € - 1,7924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    9.5 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 20.0 mm M8 Fenolico Nero

10252246

Fascia di prezzo
2,4198 € - 1,1068 €

Livelli di giacenza
3587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M12 Fenolico Nero

10252284

Fascia di prezzo
3,2482 € - 1,8022 €

Livelli di giacenza
888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 16.0 mm M4 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333327

Fascia di prezzo
2,6768 € - 0,8823 €

Livelli di giacenza
1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 20.0 mm M5 Acciaio inossidabile Naturale

10436226

Fascia di prezzo
16,6574 € - 13,3434 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 25.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

10285183

Fascia di prezzo
4,4312 € - 4,4312 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Pomello a sfera 38.0 mm M6 Acciaio inossidabile Naturale

10396346

Fascia di prezzo
129,2164 € - 65,2223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 50.0 mm M12 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333402

Fascia di prezzo
7,5206 € - 6,0618 €

Livelli di giacenza
1282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    46.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 16.0 mm M5 Acciaio inossidabile Naturale

10285121

Fascia di prezzo
13,114 € - 10,4972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Pomello a sfera 20.0 mm 5.0 mm Alluminio Naturale

10640326


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 32.0 mm M8 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333365

Fascia di prezzo
5,0987 € - 1,6854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 50.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

10285251

Fascia di prezzo
250,2694 € - 126,3304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Pomello a sfera 20.0 mm M4 Alluminio Naturale

10396353

Fascia di prezzo
1,96 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616999099
Pomello a sfera 25.0 mm M8 Alluminio Naturale

10285329

Fascia di prezzo
19,289 € - 19,289 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Alluminio
  • Codice doganale
    7616991099