I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7095 € - 1,3443 € | 2625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,8022 € - 3,2482 € | 5840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 0,0783 € - 0,1478 € | 3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,1744 € - 0,3664 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,3257 € - 0,6156 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.4 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 1,1868 € - 2,2455 € | 2196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,7924 € - 3,7642 € | Richiedi il lead time qui |
|
9.5 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 1,1068 € - 2,4198 € | 3587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 1,8022 € - 3,2482 € | 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 0,8823 € - 2,6768 € | 1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 13,3434 € - 16,6574 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 4,4312 € - 4,4312 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 65,2223 € - 129,2164 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 6,0618 € - 7,5206 € | 1282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 10,4972 € - 13,114 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
|||
| 1,6854 € - 5,0987 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 126,3304 € - 250,2694 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 1,96 € - 1,96 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 19,289 € - 19,289 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare