I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0311 € - 7,5184 € | Richiedi il lead time qui |
|
M16 x 2.0
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 2,6537 € - 3,2376 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6 x 1.0
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 3,7826 € - 4,3485 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10 x 1.5
|
Senza finitura
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 1,7304 € - 2,3032 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 5,7544 € - 7,5666 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 2,9898 € - 3,7503 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
||
| 2,8175 € - 3,5546 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Threaded
|
||
| 2,2851 € - 2,9024 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Senza finitura
|
Termoplastico
|
Insert
|
||
| 2,9411 € - 5,8215 € | 883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M16
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 4,6289 € - 9,7208 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Non Threaded
|
Lucido
|
Fenolico
|
A spingere
|
||
| 1,5948 € - 10,6402 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Fenolico
|
Threaded
|
||
| 30,7183 € - 32,3117 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
||
| 41,2832 € - 86,0617 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
A spingere
|
||
| 2,9849 € - 2,9849 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 43,754 € - 86,6772 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 89,2198 € - 176,7633 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 11,182 € - 13,9811 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 30,8762 € - 30,8762 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 0,1004 € - 0,201 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,3178 € - 0,6006 € | 5495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare