Menu Ricerca

Pistone a gas regolabile 400.0 mm 860.0 mm

Questo pistone a gas regolabile è composto da un'asta in acciaio e acciaio al carbonio con rivestimento a polvere EP. È denominato anche molla a gas per via della carica di gas azoto. Può essere regolato dopo l'installazione tramite una brugola standard fornita in dotazione. Questo prodotto è la soluzione ideale per la prototipazione e consente di risparmiare tempo e denaro su cicli di produzione brevi poiché non è necessario calcolare la forza. Ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale, dell'arredamento, commerciale e industriale per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questo codice articolo comprende 2 pistoni a gas, 4 giunti a sfera, 4 occhielli, 1 chiave a brugola e un opuscolo con le istruzioni.
Codice articolo Essentra :

10282946

Codice articolo precedente:

497830

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 443,4827 €
5 + 421,3201 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

443,48 €

1 x 443,4827 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza da esteso 860.0 mm
Lunghezza della corsa 400.0 mm
Diametro asta 14.0 mm
Accessori inclusi 2x Air Rods, 4x Ball Joints, Eye Joints, 4x Rings, 1x Allen Key, 1x Instruction Manual
Materiale asta Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci