Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 161,8711 € |
5 - 9 | 153,7836 € |
10 - 14 | 145,6962 € |
15 - 19 | 137,5952 € |
20 + | 129,4941 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 250.0 mm |
Extended Length | 9.843 in |
Stroke Length | 100.0 mm |
Stroke Length | 3.937 in |
Rod Diameter | 10.0 mm |
Rod Diameter | 0.394 in |
Thread Size | M8 X 1.25 |
Type | Gas Strut |
Colour | Black |
Tube Length | 150.0 mm |
Tube Length | 5.906 in |
Accessories Included | 4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes |
Maximum Force | 1200.0 N |
Maximum Force | 1200.0 N |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare