Menu Ricerca

Pistone a gas regolabile 100.0 mm 250.0 mm

Questo pistone a gas regolabile è composto da un'asta in acciaio e acciaio al carbonio con rivestimento a polvere EP. È denominato anche molla a gas per via della carica di gas azoto. Può essere regolato dopo l'installazione tramite una brugola standard fornita in dotazione. Questo prodotto è la soluzione ideale per la prototipazione e consente di risparmiare tempo e denaro su cicli di produzione brevi poiché non è necessario calcolare la forza. Ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale, dell'arredamento, commerciale e industriale per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questo codice articolo comprende 2 pistoni a gas, 4 giunti a sfera, 4 occhielli, 1 chiave a brugola e un opuscolo con le istruzioni.
Codice articolo Essentra :

10282854

Codice articolo precedente:

497821

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 145,4646 €
5 - 9 138,1747 €
10 - 14 130,9125 €
15 - 19 123,6643 €
20 + 116,3744 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

145,46 €

1 x 145,4646 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza da esteso 250.0 mm
Lunghezza della corsa 100.0 mm
Diametro asta 8.0 mm
Accessori inclusi 4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
Materiale asta Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci