Menu Ricerca

Pistone a gas regolabile 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

Questo pistone a gas a forza fissa è composto da un'asta e da un tubo in acciaio inossidabile 316L. Offre un'elevata resistenza alla corrosione nelle applicazioni esterne grazie a una speciale finitura superficiale ed è stato testato con 1000 ore di resistenza alla salinità. È denominato anche molla a gas per via della carica di gas azoto. Si tratta di un'unità indipendente, che non richiede manutenzione, con un piccolo cambio di forza per meglio proteggere cerniere ed elementi di montaggio con corsa smorzata. Ideale per applicazioni come pannelli di accesso, teste di coperchi e coperture di portelli. Questo codice articolo comprende 2 pistoni a gas con giunti a sfera in poliammide, 4 occhielli in poliammide, 1 chiave a brugola e un opuscolo con le istruzioni.
Codice articolo Essentra :

10203170

Codice articolo precedente:

1253252

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 355,7328 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

355,73 €

1 x 355,7328 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Forza regolabile
Lunghezza da esteso 245.0 mm
Lunghezza della corsa 100.0 mm
Diametro asta 10.0 mm
Dimensioni filettatura M8 x 1.25
Colore Nero
Lunghezza tubo 145.0 mm
Accessori inclusi 4 x G5 snodi sferici in acciaio inox (integrati); 4 x J2 occhielli piatti in acciaio inox
Forza massima 1200.0 N
Materiale asta Acciaio inossidabile 316
Diametro tubo 23.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci