Menu Ricerca

Pistone a gas regolabile 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

Questo pistone a gas a forza fissa è composto da un'asta e da un tubo in acciaio inossidabile 316L. Offre un'elevata resistenza alla corrosione nelle applicazioni esterne grazie a una speciale finitura superficiale ed è stato testato con 1000 ore di resistenza alla salinità. È denominato anche molla a gas per via della carica di gas azoto. Si tratta di un'unità indipendente, che non richiede manutenzione, con un piccolo cambio di forza per meglio proteggere cerniere ed elementi di montaggio con corsa smorzata. Ideale per applicazioni come pannelli di accesso, teste di coperchi e coperture di portelli. Questo codice articolo comprende 2 pistoni a gas con giunti a sfera in poliammide, 4 occhielli in poliammide, 1 chiave a brugola e un opuscolo con le istruzioni.
Codice articolo Essentra :

10203132

Codice articolo precedente:

1253248

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Forza regolabile
Lunghezza da esteso 464.0 mm
Lunghezza della corsa 200.0 mm
Diametro asta 8.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Nero
Lunghezza tubo 264.0 mm
Accessori inclusi 4 x P1 snodi sferici in nylon con perno in acciaio inox (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon
Forza massima 650.0 N
Materiale asta Acciaio inossidabile 316L
Diametro tubo 18.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci