Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10203095
1253244
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Forza regolabile |
|---|---|
| Lunghezza da esteso | 13.386 in |
| Lunghezza da esteso | 340.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 5.906 in |
| Lunghezza della corsa | 150.0 mm |
| Diametro asta | 0.236 in |
| Diametro asta | 6.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M5 x 0.8 |
| Colore | Nero |
| Lunghezza tubo | 7.48 in |
| Lunghezza tubo | 190.0 mm |
| Accessori inclusi | 4 x P1 snodi sferici in nylon con perno in acciaio inox (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon |
| Forza massima | 400.0 N |
| Forza massima | 400.0 N |
| Materiale asta | Acciaio inossidabile 316L |
| Diametro tubo | 0.591 in |
| Diametro tubo | 15.0 mm |
| Codice doganale | 7318190090 |