10202753
1253210
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 107,7921 € |
10 - 19 | 81,6603 € |
20 + | 69,1024 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Forza regolabile |
---|---|
Lunghezza da esteso | 17.717 in |
Lunghezza da esteso | 450.0 mm |
Lunghezza della corsa | 7.874 in |
Lunghezza della corsa | 200.0 mm |
Diametro asta | 0.236 in |
Diametro asta | 6.0 mm |
Dimensioni filettatura | M5 X 0.8 |
Colore | Nero |
Lunghezza tubo | 250.0 mm |
Lunghezza tubo | 9.843 in |
Accessori inclusi | 4 x P1 snodo sferico in nylon con perno in acciaio (integrato); 4 x E1 occhielli in nylon |
Forza massima | 400.0 N |
Forza massima | 400.0 N |
Finitura corpo | Verniciato con polvere epossidica |
Materiale asta | Acciaio |
Diametro tubo | 0.591 in |
Diametro tubo | 15.0 mm |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare