Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10305669
551958
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 156,2709 € |
10 + | 78,882 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro asta | 0.551 in |
---|---|
Diametro asta | 14.0 mm |
Diametro tubo | 1.102 in |
Diametro tubo | 28.0 mm |
Lunghezza della corsa | 7.874 in |
Lunghezza della corsa | 200.0 mm |
Lunghezza tubo | 10.039 in |
Lunghezza tubo | 255.0 mm |
Forza massima | 1000.0 N |
Forza massima | 1000.0 N |
Dimensioni filettatura | M10 |
Finitura | Nitrurato |
Materiale asta | Acciaio |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Lunghezza filettatura | 12.0 mm |
Lunghezza filettatura | 0.472 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare