Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 130,916 € |
10 + | 66,0838 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rod Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Rod Diameter | 0.394 in |
Tube Diameter | 23.0 mm |
Tube Diameter | 0.906 in |
Stroke Length | 250.0 mm |
Stroke Length | 9.843 in |
Tube Length | 295.0 mm |
Tube Length | 11.614 in |
Maximum Force | 800.0 N |
Maximum Force | 800.0 N |
Thread Size | M8 |
Finish | Nitrided |
Rod Material | Steel |
Full Material | Steel |
Threaded Length | 12.0 mm |
Threaded Length | 0.472 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare