10305485
551937
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 129,8863 € |
| 10 + | 65,5633 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro asta | 0.394 in |
|---|---|
| Diametro asta | 10.0 mm |
| Diametro tubo | 23.0 mm |
| Diametro tubo | 0.906 in |
| Lunghezza della corsa | 7.874 in |
| Lunghezza della corsa | 200.0 mm |
| Lunghezza tubo | 9.646 in |
| Lunghezza tubo | 245.0 mm |
| Forza massima | 600.0 N |
| Forza massima | 600.0 N |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Finitura | Nitrurato |
| Materiale asta | Acciaio |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio |
| Lunghezza filettatura | 12.0 mm |
| Lunghezza filettatura | 0.472 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare