Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10305416
551929
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 125,5548 € |
| 10 + | 63,377 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro asta | 10.0 mm |
|---|---|
| Diametro asta | 0.394 in |
| Diametro tubo | 0.906 in |
| Diametro tubo | 23.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 5.906 in |
| Lunghezza della corsa | 150.0 mm |
| Lunghezza tubo | 195.0 mm |
| Lunghezza tubo | 7.677 in |
| Forza massima | 350.0 N |
| Forza massima | 350.0 N |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Finitura | Nitrurato |
| Materiale asta | Acciaio |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio |
| Lunghezza filettatura | 12.0 mm |
| Lunghezza filettatura | 0.472 in |
| Codice doganale | 7326909890 |