Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10305102
551896
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 102,4057 € |
| 10 - 49 | 51,6891 € |
| 50 + | 46,5108 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro asta | 0.315 in |
|---|---|
| Diametro asta | 8.0 mm |
| Diametro tubo | 0.709 in |
| Diametro tubo | 18.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 5.906 in |
| Lunghezza della corsa | 150.0 mm |
| Lunghezza tubo | 195.0 mm |
| Lunghezza tubo | 7.677 in |
| Forza massima | 300.0 N |
| Forza massima | 300.0 N |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Finitura | Nitrurato |
| Materiale asta | Acciaio |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio |
| Lunghezza filettatura | 10.0 mm |
| Lunghezza filettatura | 0.394 in |
| Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare