10304952
551880
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 90,7298 € |
| 10 - 49 | 45,8036 € |
| 50 + | 41,2246 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro asta | 6.0 mm |
|---|---|
| Diametro asta | 0.236 in |
| Diametro tubo | 0.591 in |
| Diametro tubo | 15.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 150.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 5.906 in |
| Lunghezza tubo | 180.0 mm |
| Lunghezza tubo | 7.087 in |
| Forza massima | 150.0 N |
| Forza massima | 150.0 N |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Finitura | Nitrurato |
| Materiale asta | Acciaio |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio |
| Lunghezza filettatura | 0.394 in |
| Lunghezza filettatura | 10.0 mm |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare