Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10304860
551871
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 62,7197 € |
| 10 - 49 | 31,6541 € |
| 50 - 99 | 28,4777 € |
| 100 + | 23,7337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro asta | 6.0 mm |
|---|---|
| Diametro asta | 0.236 in |
| Diametro tubo | 0.591 in |
| Diametro tubo | 15.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 60.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 2.362 in |
| Lunghezza tubo | 90.0 mm |
| Lunghezza tubo | 3.543 in |
| Forza massima | 100.0 N |
| Forza massima | 100.0 N |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Finitura | Nitrurato |
| Materiale asta | Acciaio |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio |
| Lunghezza filettatura | 0.394 in |
| Lunghezza filettatura | 10.0 mm |
| Codice doganale | 7326909890 |