10203064
1253241
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Forza regolabile |
|---|---|
| Lunghezza da esteso | 680.0 mm |
| Lunghezza da esteso | 26.772 in |
| Lunghezza della corsa | 11.811 in |
| Lunghezza della corsa | 300.0 mm |
| Diametro pistone compatibile | 23.0 mm |
| Diametro pistone compatibile | 0.906 in |
| Dimensioni filettatura | M10 x 1.5 |
| Diametro asta | 14.0 mm |
| Diametro asta | 0.551 in |
| Lunghezza filettatura | 0.472 in |
| Lunghezza filettatura | 12.0 mm |
| Materiale asta | Acciaio |
| Finitura corpo | Verniciato con polvere epossidica |
| Colore | Nero |
| Accessori inclusi | 4 x B6 snodi sferici (integrati) |
| Tipo | Econoloc - Blocco automatico |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Diametro tubo | 1.102 in |
| Diametro tubo | 28.0 mm |
| Dimensione filettatura barra | M10 x 1.5 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare