Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10203002
1253235
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Forza regolabile |
|---|---|
| Lunghezza da esteso | 18.268 in |
| Lunghezza da esteso | 464.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 7.874 in |
| Lunghezza della corsa | 200.0 mm |
| Diametro pistone compatibile | 23.0 mm |
| Diametro pistone compatibile | 0.906 in |
| Dimensioni filettatura | M6 x 1;M8 x 1.25 |
| Diametro asta | 8.0 mm |
| Diametro asta | 0.315 in |
| Lunghezza filettatura | 0.492 in |
| Lunghezza filettatura | 12.5 mm |
| Materiale asta | Acciaio |
| Finitura corpo | Verniciato con polvere epossidica |
| Colore | Nero |
| Accessori inclusi | 4 x B2 snodi sferici in acciaio (integrati); 4 x E3 occhielli in nylon |
| Tipo | Econoloc - Blocco automatico |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Diametro tubo | 0.709 in |
| Diametro tubo | 18.0 mm |
| Dimensione filettatura barra | M6 x 1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare