Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 97,1985 € |
10 - 19 | 77,1898 € |
20 + | 67,2871 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Forza regolabile |
---|---|
Lunghezza da esteso | 364.0 mm |
Lunghezza da esteso | 14.331 in |
Lunghezza della corsa | 150.0 mm |
Lunghezza della corsa | 5.906 in |
Diametro pistone compatibile | 18.0 mm |
Diametro pistone compatibile | 0.709 in |
Dimensioni filettatura | M6 x 1;M8 x 1.25 |
Diametro asta | 8.0 mm |
Diametro asta | 0.315 in |
Lunghezza filettatura | 12.5 mm |
Lunghezza filettatura | 0.492 in |
Forza massima | 650.0 N |
Forza massima | 650.0 N |
Materiale asta | Acciaio |
Finitura corpo | Verniciato con polvere epossidica |
Colore | Nero |
Accessori inclusi | 4 x B2 snodi sferici in acciaio (integrati); 4 x E3 occhielli in nylon |
Tipo | Econoloc - Blocco automatico |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare