Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
6,6157 € - 7,6965 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,2053 € - 7,7666 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
9,0398 € - 10,5844 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
6,1903 € - 7,7379 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
10645116 8,0091 € - 10,0048 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
11,6632 € - 13,8315 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
Richiedi il lead time qui
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
5,951 € - 6,7845 € Richiedi il lead time qui
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
6,7424 € - 7,7794 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
8,3432 € - 8,3432 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,1978 € - 10,6034 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,0776 € - 6,9365 € 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
5,951 € - 6,7845 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
6,2318 € - 7,7794 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
17,2539 € - 19,1631 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
11,3251 € - 12,585 € 274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
24.0 mm
13,6797 € - 15,2012 € 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1
13,7348 € - 13,7348 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
24.0 mm
7,8308 € - 8,1558 € 871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Senza elemento di blocco
17.5 mm
1.00 N
6,2318 € - 7,7794 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195857

Fascia di prezzo
7,6965 € - 6,6157 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10628584

Fascia di prezzo
7,7666 € - 6,2053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10195994

Fascia di prezzo
10,5844 € - 9,0398 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10196076

Fascia di prezzo
7,7379 € - 6,1903 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10645116

Fascia di prezzo
10,0048 € - 8,0091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196205

Fascia di prezzo
13,8315 € - 11,6632 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pin di indicizzazione M10 x 1 6.0 mm Nylon

10235317


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Dimensione filettatura corpo
    M10 x 1
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10195796

Fascia di prezzo
6,7845 € - 5,951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195871

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,7424 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10195949

Fascia di prezzo
8,3432 € - 8,3432 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196014

Fascia di prezzo
10,6034 € - 9,1978 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196359

Fascia di prezzo
6,9365 € - 6,0776 €

Livelli di giacenza
695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10195819

Fascia di prezzo
6,7845 € - 5,951 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195895

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,2318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione M16 x 1.5 Nero

10270684

Fascia di prezzo
19,1631 € - 17,2539 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio brunito
  • Codice doganale
    7326909890
  • Dimensione filettatura corpo
    M16 x 1.5
Pistoncino di indicizzazione 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Fascia di prezzo
12,585 € - 11,3251 €

Livelli di giacenza
274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Codice doganale
    7318155290
Pistoncino di indicizzazione M10 x 1.0 Nero

10270660

Fascia di prezzo
15,2012 € - 13,6797 €

Livelli di giacenza
346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    7326909890
  • Dimensione filettatura corpo
    M10 x 1
Pistoncino di indicizzazione 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Fascia di prezzo
13,7348 € - 13,7348 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318155290
Pistoncino di indicizzazione 17.5 mm Alluminio Nero

10281079

Fascia di prezzo
8,1558 € - 7,8308 €

Livelli di giacenza
871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    8.0 mm
  • Forza elastica fine
    7.0 N
  • Diametro testa
    17.5 mm
  • Altezza manopola
    18.5 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195864

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,2318 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide