I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.
Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Forza elastica fine | Dimensione filettatura corpo | Lunghezza bullone | Tipo di bloccaggio della maniglia | Diametro testa | Forza elastica inizio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7474 € - 12,7474 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 5,6894 € - 6,8783 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,2318 € - 7,7794 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,0028 € - 11,7174 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 12,2012 € - 13,5505 € | 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
|
|
||
| 11,0265 € - 12,2425 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 18,896 € - 18,896 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 5,4363 € - 6,7845 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 6,3921 € - 7,9801 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,5106 € - 10,6034 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 7,6603 € - 9,0644 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,9898 € - 10,6396 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 6,8119 € - 8,5246 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,6376 € - 7,8882 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,9998 € - 7,5101 € | Richiedi il lead time qui |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,7707 € - 8,4702 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,5106 € - 10,6034 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 7,0906 € - 8,2874 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,066 € - 7,5859 € | 464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,0107 € - 7,503 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Con elemento di blocco
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare