Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
6,7811 € - 7,8889 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,2571 € - 8,323 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
11,3447 € - 14,1773 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
16 x 1.5
10.0 mm
Con elemento di blocco
33.0 mm
7,8079 € - 9,291 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
11,3022 € - 12,5486 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.0
18.2 mm
19,3684 € - 19,3684 € 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.0
18.2 mm
6,35 € - 7,6198 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
8,0995 € - 9,7301 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Con elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
8,7168 € - 10,9056 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Con elemento di blocco
21.0 mm
5.00 N
16,3831 € - 18,2051 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
14,0217 € - 15,5813 € 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1
14,0782 € - 14,0782 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
24.0 mm
7,7431 € - 9,291 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
6,3249 € - 7,913 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
8,6954 € - 9,90 € Richiedi il lead time qui
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Con elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
6,3026 € - 7,8889 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,2601 € - 7,8039 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Con elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
7,9314 € - 9,90 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Con elemento di blocco
21.0 mm
6.00 N
6,161 € - 7,6906 € 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
7,9167 € - 9,0503 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195833

Fascia di prezzo
7,8889 € - 6,7811 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10195918

Fascia di prezzo
8,323 € - 7,2571 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Acciaio inossidabile; nylon Nero

10196229

Fascia di prezzo
14,1773 € - 11,3447 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Tipo di bloccaggio della maniglia
    Con elemento di blocco
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10196120

Fascia di prezzo
9,291 € - 7,8079 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Fascia di prezzo
12,5486 € - 11,3022 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318155290
Pistoncino di indicizzazione 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Fascia di prezzo
19,3684 € - 19,3684 €

Livelli di giacenza
306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Diametro testa
    18.2 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196557

Fascia di prezzo
7,6198 € - 6,35 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    32.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M10 x 1.0 PA Nero

10196571

Fascia di prezzo
9,7301 € - 8,0995 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    46.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 x 1.5 PA Nero

10196618

Fascia di prezzo
10,9056 € - 8,7168 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    16.5 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    55.0 mm
Pistoncino di indicizzazione M16 x 1.5 Nero

10270646

Fascia di prezzo
18,2051 € - 16,3831 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio brunito
  • Codice doganale
    7326909890
  • Dimensione filettatura corpo
    M16 x 1.5
Pistoncino di indicizzazione M10 x 1.0 Nero

10270660

Fascia di prezzo
15,5813 € - 14,0217 €

Livelli di giacenza
181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    7326909890
  • Dimensione filettatura corpo
    M10 x 1
Pistoncino di indicizzazione 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Fascia di prezzo
14,0782 € - 14,0782 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318155290
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10196083

Fascia di prezzo
9,291 € - 7,7431 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10637814

Fascia di prezzo
7,913 € - 6,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    43.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M10 PA Nero

10196601

Fascia di prezzo
9,90 € - 8,6954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza bullone
    17.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    52.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195840

Fascia di prezzo
7,8889 € - 6,3026 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 PA Nero

10196380

Fascia di prezzo
7,8039 € - 6,2601 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    43.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 PA Nero

10196427

Fascia di prezzo
9,90 € - 7,9314 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza bullone
    20.5 mm
  • Forza elastica fine
    22.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196564

Fascia di prezzo
7,6906 € - 6,161 €

Livelli di giacenza
336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10196595

Fascia di prezzo
9,0503 € - 7,9167 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    43.5 mm