Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
17,2539 € - 19,1631 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
11,3251 € - 12,585 € 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
24.0 mm
5,8963 € - 6,407 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Senza elemento di blocco
17.5 mm
1.00 N
6,1489 € - 7,6965 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,6078 € - 7,6078 € 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
7,5858 € - 9,092 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
11,6316 € - 13,9559 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
5,6314 € - 7,0326 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Senza elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
6,5772 € - 8,2353 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
8,1548 € - 9,7968 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Senza elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
6,5524 € - 7,6136 € 679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Senza elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
5,6578 € - 6,8504 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Senza elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
6,501 € - 8,12 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,4793 € - 10,5844 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,6376 € - 7,7794 € 471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
8,4288 € - 10,5015 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Senza elemento di blocco
25.0 mm
6.00 N
7,5542 € - 8,7604 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
10,8193 € - 13,5276 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Senza elemento di blocco
25.0 mm
6.00 N
5,9993 € - 7,5061 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
8,2301 € - 9,6586 € Richiedi il lead time qui
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Senza elemento di blocco
21.0 mm
6.00 N
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione M16 x 1.5 Nero

10270684

Fascia di prezzo
19,1631 € - 17,2539 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio brunito
  • Codice doganale
    7326909890
  • Dimensione filettatura corpo
    M16 x 1.5
Pistoncino di indicizzazione 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Fascia di prezzo
12,585 € - 11,3251 €

Livelli di giacenza
294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Diametro testa
    24.0 mm
  • Materiale corpo
    Acciaio zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
  • Codice doganale
    7318155290
Pistoncino di indicizzazione 17.5 mm Alluminio Grigio

10281062

Fascia di prezzo
6,407 € - 5,8963 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    8.1 mm
  • Forza elastica fine
    7.00 N
  • Diametro testa
    17.5 mm
  • Altezza manopola
    18.5 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195826

Fascia di prezzo
7,6965 € - 6,1489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10196281

Fascia di prezzo
7,6078 € - 7,6078 €

Livelli di giacenza
316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10196113

Fascia di prezzo
9,092 € - 7,5858 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196175

Fascia di prezzo
13,9559 € - 11,6316 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 x 0.75 PA Nero

10645123

Fascia di prezzo
7,0326 € - 5,6314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 0.75
  • Lunghezza bullone
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10196472

Fascia di prezzo
8,2353 € - 6,5772 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M10 PA Nero

10196519

Fascia di prezzo
9,7968 € - 8,1548 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza bullone
    20.0 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196465

Fascia di prezzo
7,6136 € - 6,5524 €

Livelli di giacenza
679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196243

Fascia di prezzo
6,8504 € - 5,6578 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10195901

Fascia di prezzo
8,12 € - 6,501 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10195963

Fascia di prezzo
10,5844 € - 8,4793 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10196045

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,6376 €

Livelli di giacenza
471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M16 x 1.5 PA Nero

10196328

Fascia di prezzo
10,5015 € - 8,4288 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    24.0 mm
  • Forza elastica fine
    22.00 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10196502

Fascia di prezzo
8,7604 € - 7,5542 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm M16 x 1.5 PA Nero

10196540

Fascia di prezzo
13,5276 € - 10,8193 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Lunghezza bullone
    24.0 mm
  • Forza elastica fine
    22.00 N
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 PA Nero

10196274

Fascia di prezzo
7,5061 € - 5,9993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 PA Nero

10196311

Fascia di prezzo
9,6586 € - 8,2301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza bullone
    24.0 mm
  • Forza elastica fine
    22.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    59.0 mm