Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
5,951 € - 6,7845 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
8,5106 € - 10,6034 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
7,6603 € - 9,0644 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
8,9898 € - 10,6396 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
5,6894 € - 6,8783 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
6,6376 € - 7,8882 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Con elemento di blocco
18.0 mm
5.00 N
6,2318 € - 7,7794 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,3921 € - 7,9801 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
6,6157 € - 7,6965 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,0801 € - 8,12 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,4702 € - 10,5844 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,4479 € - 7,7379 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,6174 € - 9,0644 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
8,3432 € - 8,3432 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,5106 € - 10,6034 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
8,1545 € - 10,203 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
11,1371 € - 13,9283 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
6,1409 € - 7,043 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Senza elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
6,8119 € - 8,5246 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Con elemento di blocco
21.0 mm
5.00 N
5,9998 € - 7,5101 € Richiedi il lead time qui
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Con elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10195819

Fascia di prezzo
6,7845 € - 5,951 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196038

Fascia di prezzo
10,6034 € - 8,5106 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10196106

Fascia di prezzo
9,0644 € - 7,6603 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10196151

Fascia di prezzo
10,6396 € - 8,9898 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196335

Fascia di prezzo
6,8783 € - 5,6894 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    32.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 18.0 mm M10 PA Nero

10196373

Fascia di prezzo
7,8882 € - 6,6376 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    46.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195895

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,2318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10628621

Fascia di prezzo
7,9801 € - 6,3921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195833

Fascia di prezzo
7,6965 € - 6,6157 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10195918

Fascia di prezzo
8,12 € - 7,0801 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10195970

Fascia di prezzo
10,5844 € - 8,4702 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10196052

Fascia di prezzo
7,7379 € - 6,4479 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10196120

Fascia di prezzo
9,0644 € - 7,6174 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10195932

Fascia di prezzo
8,3432 € - 8,3432 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196007

Fascia di prezzo
10,6034 € - 8,5106 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10628546

Fascia di prezzo
10,203 € - 8,1545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196212

Fascia di prezzo
13,9283 € - 11,1371 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 x 1.0 PA Nero

10196250

Fascia di prezzo
7,043 € - 6,1409 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0
  • Lunghezza bullone
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 PA Nero

10196410

Fascia di prezzo
8,5246 € - 6,8119 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza bullone
    16.5 mm
  • Forza elastica fine
    21.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    55.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 x 0.75 PA Nero

10634417

Fascia di prezzo
7,5101 € - 5,9998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 0.75
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    32.5 mm