Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Con/senza elemento di blocco

Disponibile

I pistoncini a molla filettati senza arresto in posizione retratta possono essere regolati rapidamente su piattaforme, portapezzi e banchi di lavoro diversi. Sono utilizzati per il posizionamento, l'indicizzazione e il fissaggio in applicazioni quali attrezzature da palestra, ausili medici, attrezzature per la ristorazione, nastri trasportatori, ecc.

Codice Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Forza elastica fine Dimensione filettatura corpo Lunghezza bullone Tipo di bloccaggio della maniglia Diametro testa Forza elastica inizio Acquista
7,6174 € - 9,0644 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
11,1233 € - 13,9006 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
5,9295 € - 7,4224 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Con elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
6,1074 € - 7,6136 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Con elemento di blocco
16.0 mm
5.00 N
6,4479 € - 7,7379 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,7379 € - 9,6586 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Con elemento di blocco
21.0 mm
6.00 N
6,0107 € - 7,503 € 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con elemento di blocco
12.0 mm
3.00 N
5,951 € - 6,7845 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
6,2318 € - 7,7794 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,3921 € - 7,9801 € Richiedi il lead time qui
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
8,5106 € - 10,6034 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
6,6157 € - 7,6965 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,0801 € - 8,12 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,4702 € - 10,5844 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
5,951 € - 6,7845 € Richiedi il lead time qui
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
6,7424 € - 7,7794 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
8,3432 € - 8,3432 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,1978 € - 10,6034 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
Richiedi il lead time qui
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
17,2539 € - 19,1631 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
  • di 6
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10196120

Fascia di prezzo
9,0644 € - 7,6174 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196182

Fascia di prezzo
13,9006 € - 11,1233 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196342

Fascia di prezzo
7,4224 € - 5,9295 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    32.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 16.0 mm M8 PA Nero

10196380

Fascia di prezzo
7,6136 € - 6,1074 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza bullone
    13.5 mm
  • Forza elastica fine
    24.00 N
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    43.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10196052

Fascia di prezzo
7,7379 € - 6,4479 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm M12 PA Nero

10196427

Fascia di prezzo
9,6586 € - 7,7379 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza bullone
    20.5 mm
  • Forza elastica fine
    22.00 N
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
Pistoncino di indicizzazione 12.0 mm M6 PA Nero

10196564

Fascia di prezzo
7,503 € - 6,0107 €

Livelli di giacenza
336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Forza elastica fine
    12.00 N
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10195819

Fascia di prezzo
6,7845 € - 5,951 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195895

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,2318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10628621

Fascia di prezzo
7,9801 € - 6,3921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196038

Fascia di prezzo
10,6034 € - 8,5106 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195833

Fascia di prezzo
7,6965 € - 6,6157 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10195918

Fascia di prezzo
8,12 € - 7,0801 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10195970

Fascia di prezzo
10,5844 € - 8,4702 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 21.0 mm Nero

10195796

Fascia di prezzo
6,7845 € - 5,951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    5.0 mm
  • Diametro testa
    21.0 mm
  • Altezza manopola
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 25.0 mm Nero

10195871

Fascia di prezzo
7,7794 € - 6,7424 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 28.0 mm Nero

10195949

Fascia di prezzo
8,3432 € - 8,3432 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    7.0 mm
  • Diametro testa
    28.0 mm
  • Altezza manopola
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    40.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pistoncino di indicizzazione 33.0 mm Nero

10196014

Fascia di prezzo
10,6034 € - 9,1978 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    10.0 mm
  • Diametro testa
    33.0 mm
  • Altezza manopola
    25.5 mm
  • Lunghezza totale
    47.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Pin di indicizzazione M10 x 1 6.0 mm Nylon

10235317


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza bullone
    6.0 mm
  • Diametro testa
    25.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
  • Dimensione filettatura corpo
    M10 x 1
Pistoncino di indicizzazione M16 x 1.5 Nero

10270684

Fascia di prezzo
19,1631 € - 17,2539 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio brunito
  • Codice doganale
    7326909890
  • Dimensione filettatura corpo
    M16 x 1.5