10196953
1220877
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 10 - 49 | 9,3896 € | 
| 50 - 99 | 8,9013 € | 
| 100 - 199 | 8,4269 € | 
| 200 + | 7,7439 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza base | 27.5 mm | 
|---|---|
| Lunghezza base | 1.083 in | 
| Larghezza base | 32.0 mm | 
| Larghezza base | 1.26 in | 
| Altezza piastra compatibile | 5.0 mm | 
| Altezza piastra compatibile | 0.197 in | 
| Forza elastica fine | 21.0 N | 
| Forza elastica fine | 21.0 N | 
| Forza elastica inizio | 5.0 N | 
| Forza elastica inizio | 5.0 N | 
| Diametro sporgenza | 0.236 in | 
| Diametro sporgenza | 6.0 mm | 
| Sporgenza elemento sporgente | 6.0 mm | 
| Sporgenza elemento sporgente | 0.236 in | 
| Lunghezza totale | 49.0 mm | 
| Lunghezza totale | 1.929 in | 
| Colore | Nero | 
| Finitura | Opaco | 
| Materiale (nome esteso) | Poliammide | 
| Tipo maniglia | Manopola | 
| Distanza foro di montaggio | 21.0 mm | 
| Distanza foro di montaggio | 0.827 in | 
| Materiale sporgenza | Acciaio inossidabile | 
| Diametro testa | 18.0 mm | 
| Diametro testa | 0.709 in | 
| Codice doganale | 7326909890 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare