10196946
1220876
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 8,2353 € |
| 50 - 99 | 7,8208 € |
| 100 - 199 | 7,4201 € |
| 200 + | 6,5971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza base | 1.083 in |
|---|---|
| Lunghezza base | 27.5 mm |
| Larghezza base | 32.0 mm |
| Larghezza base | 1.26 in |
| Altezza piastra compatibile | 0.197 in |
| Altezza piastra compatibile | 5.0 mm |
| Forza elastica fine | 21.0 N |
| Forza elastica fine | 21.0 N |
| Forza elastica inizio | 5.0 N |
| Forza elastica inizio | 5.0 N |
| Diametro sporgenza | 0.236 in |
| Diametro sporgenza | 6.0 mm |
| Sporgenza elemento sporgente | 6.0 mm |
| Sporgenza elemento sporgente | 0.236 in |
| Lunghezza totale | 49.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.929 in |
| Colore | Nero |
| Finitura | Opaco |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Distanza foro di montaggio | 21.0 mm |
| Distanza foro di montaggio | 0.827 in |
| Materiale sporgenza | Acciaio inossidabile |
| Diametro testa | 18.0 mm |
| Diametro testa | 0.709 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare