Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,9088 € |
50 - 99 | 6,5634 € |
100 - 199 | 6,2041 € |
200 + | 5,5271 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza base | 16.5 mm |
---|---|
Lunghezza base | 0.65 in |
Larghezza base | 22.0 mm |
Larghezza base | 0.866 in |
Altezza piastra compatibile | 4.0 mm |
Altezza piastra compatibile | 0.157 in |
Forza elastica fine | 12.0 N |
Forza elastica fine | 12.0 N |
Forza elastica inizio | 3.0 N |
Forza elastica inizio | 3.0 N |
Diametro sporgenza | 4.0 mm |
Diametro sporgenza | 0.157 in |
Sporgenza elemento sporgente | 4.0 mm |
Sporgenza elemento sporgente | 0.157 in |
Lunghezza totale | 30.5 mm |
Lunghezza totale | 1.201 in |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Distanza foro di montaggio | 14.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 0.551 in |
Materiale sporgenza | Acciaio inossidabile |
Diametro testa | 12.0 mm |
Diametro testa | 0.472 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare