Menu Ricerca

Pistoncini a molla - Estremità a sfera - Lisci

Disponibile

Pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio, il posizionamento, l’applicazione di pressione e il sollevamento. Sono costituiti da tre componenti: corpo liscio, estremità a sfera e meccanismo a molla. Assomigliano ai pistoncini a molla con estremità a perno, ma l’estremità a sfera si innesta in modo più delicato, riducendo l’usura sia del pezzo in lavorazione che del pistoncino stesso.L'estremità sferica fornisce un punto di contatto per un innesto preciso e un posizionamento corretto all'interno di un'applicazione. Il collare del pistone a molla serve per un rapido posizionamento e indicizzazione.Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione mediante un accoppiamento ad interferenza, oltre a consentire un rapido rilascio. Può resistere a temperature fino a 250ºC. È ampiamente utilizzato nella progettazione di macchine e dispositivi di fissaggio, nell'elettronica, in campo medico, automobilistico e nelle apparecchiature di illuminazione.Utilizzato per il posizionamento, l'applicazione di pressione o il sollevamento.Simile ai pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità sferica si innesta più delicatamente e riduce l'usura sia del pezzo in lavorazione che del pistoncino.Può resistere a temperature fino a 250ºC. Materiale: Ottone, Acciaio inossidabile, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Codice Serie: SR32300, SR32280, SR32284

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 Forza della molla F1 ≈ N Forza della molla F2 ≈ N Materiale d1 +0.1 +0.04 Tipo d2 Acquista
2,78 € - 4,27 € Richiedi il lead time qui
16.0
14.0
25.0
Body & Ball Thermoplast
12.0
With collar
10.0
3,65 € - 5,62 € Richiedi il lead time qui
4.0
1.8
3.5
Brass; Stainless Steel
3.0
With collar
2.38
2,27 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
16.0
14.0
25.0
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
1,07 € - 1,64 € Richiedi il lead time qui
7.0
6.2
12.6
Body & Ball Thermoplast
6.0
With collar
5.0
1,23 € - 1,89 € Richiedi il lead time qui
4.0
1.8
3.5
Acciaio inossidabile
3.0
With collar
2.38
0,88 € - 1,36 € Richiedi il lead time qui
4.0
1.7
3.5
Body Thermo, Ball S/S
3.0
With collar
2.0
2,11 € - 3,25 € Richiedi il lead time qui
6.0
4.0
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
0,85 € - 1,31 € Richiedi il lead time qui
7.0
6.2
12.6
Body Thermo, Ball S/S
6.0
With collar
5.0
0,83 € - 1,27 € Richiedi il lead time qui
6.0
6.0
9.4
Body Thermo, Ball S/S
5.0
With collar
4.0
1,50 € - 2,30 € 844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
7.0
12.5
Acciaio inossidabile
8.0
With collar
6.50
1,15 € - 1,77 € Richiedi il lead time qui
6.0
3.0
6.5
Acciaio inossidabile
5.0
With collar
4.0
1,47 € - 2,26 € Richiedi il lead time qui
26.0
66.0
105.0
Acciaio inossidabile
10.0
With collar
8.5
1,31 € - 2,02 € Richiedi il lead time qui
18.0
40.0
67.3
Acciaio inossidabile
8.0
With collar
6.5
1,25 € - 1,92 € Richiedi il lead time qui
15.0
28.0
47.5
Acciaio inossidabile
6.0
With collar
5.0
1,16 € - 1,79 € Richiedi il lead time qui
10.7
12.9
19.0
Acciaio inossidabile
4.0
With collar
3.0
1,19 € - 1,83 € Richiedi il lead time qui
12.0
19.3
29.2
Acciaio inossidabile
5.0
With collar
4.0
2,52 € - 3,87 € Richiedi il lead time qui
20.0
26.0
49.0
Acciaio inossidabile
10.0
Senza collare
8.0
2,20 € - 3,39 € Richiedi il lead time qui
18.0
24.0
45.0
Acciaio inossidabile
8.0
Senza collare
6.0
2,76 € - 4,24 € Richiedi il lead time qui
5.0
2.8
4.7
Acciaio inossidabile
2.5
Senza collare
1.5
2,27 € - 3,49 € Richiedi il lead time qui
13.5
3.9
10.0
Acciaio inossidabile
10.0
With collar
8.0
  • di 4
Pistoncino a molla 12.0 10.0 16.0 Body & Ball Thermoplast

20254742

Fascia di prezzo
4,27 € - 2,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pistoncino a molla 3.0 2.38 4.0 Brass; Stainless Steel

20254773

Fascia di prezzo
5,62 € - 3,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Pistoncino a molla 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Pistoncino a molla 6.0 5.0 7.0 Body & Ball Thermoplast

20254711

Fascia di prezzo
1,64 € - 1,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Pistoncino a molla 3.0 2.38 4.0 Acciaio inossidabile

20254766

Fascia di prezzo
1,89 € - 1,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.38
  • d3
    3.5
  • l1
    4.0
Pistoncino a molla 3.0 2.0 4.0 Body Thermo, Ball S/S

20254780

Fascia di prezzo
1,36 € - 0,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    3.0
  • d2
    2.0
  • d3
    3.6
  • l1
    4.0
Pistoncino a molla 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Fascia di prezzo
3,25 € - 2,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0
Pistoncino a molla 6.0 5.0 7.0 Body Thermo, Ball S/S

20254667

Fascia di prezzo
1,31 € - 0,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Pistoncino a molla 5.0 4.0 6.0 Body Thermo, Ball S/S

20254650

Fascia di prezzo
1,27 € - 0,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    6.0
Pistoncino a molla 8.0 6.50 9.0 Acciaio inossidabile

20254575

Fascia di prezzo
2,30 € - 1,50 €

Livelli di giacenza
844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Pistoncino a molla 5.0 4.0 6.0 Acciaio inossidabile

20254568

Fascia di prezzo
1,77 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Pistoncino a molla 10.0 8.5 26.0 Acciaio inossidabile

20208967

Fascia di prezzo
2,26 € - 1,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Pistoncino a molla 8.0 6.5 18.0 Acciaio inossidabile

20208950

Fascia di prezzo
2,02 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Pistoncino a molla 6.0 5.0 15.0 Acciaio inossidabile

20208943

Fascia di prezzo
1,92 € - 1,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Pistoncino a molla 4.0 3.0 10.7 Acciaio inossidabile

20208929

Fascia di prezzo
1,79 € - 1,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Pistoncino a molla 5.0 4.0 12.0 Acciaio inossidabile

20208936

Fascia di prezzo
1,83 € - 1,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Pistoncino a molla 10.0 8.0 20.0 Acciaio inossidabile

20252892

Fascia di prezzo
3,87 € - 2,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Senza collare
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    26.0
Pistoncino a molla 8.0 6.0 18.0 Acciaio inossidabile

20252885

Fascia di prezzo
3,39 € - 2,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Senza collare
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    24.0
Pistoncino a molla 2.5 1.5 5.0 Acciaio inossidabile

20252816

Fascia di prezzo
4,24 € - 2,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Senza collare
  • d1 +0.1 +0.04
    2.5
  • d2
    1.5
  • l1
    5.0
  • Forza della molla F1 ≈ N
    2.8
Pistoncino a molla 10.0 8.0 13.5 Acciaio inossidabile

20252953

Fascia di prezzo
3,49 € - 2,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5