Pistoncini a molla con estremità a sfera e corpo liscio, il posizionamento, l’applicazione di pressione e il sollevamento. Sono costituiti da tre componenti: corpo liscio, estremità a sfera e meccanismo a molla. Assomigliano ai pistoncini a molla con estremità a perno, ma l’estremità a sfera si innesta in modo più delicato, riducendo l’usura sia del pezzo in lavorazione che del pistoncino stesso.L'estremità sferica fornisce un punto di contatto per un innesto preciso e un posizionamento corretto all'interno di un'applicazione. Il collare del pistone a molla serve per un rapido posizionamento e indicizzazione.Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione mediante un accoppiamento ad interferenza, oltre a consentire un rapido rilascio. Può resistere a temperature fino a 250ºC. È ampiamente utilizzato nella progettazione di macchine e dispositivi di fissaggio, nell'elettronica, in campo medico, automobilistico e nelle apparecchiature di illuminazione.Utilizzato per il posizionamento, l'applicazione di pressione o il sollevamento.Simile ai pistoncini a molla con estremità a perno, ma l'estremità sferica si innesta più delicatamente e riduce l'usura sia del pezzo in lavorazione che del pistoncino.Può resistere a temperature fino a 250ºC. Materiale: Ottone, Acciaio inossidabile, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Codice Serie: SR32300, SR32280, SR32284
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Forza della molla F1 ≈ N | Forza della molla F2 ≈ N | Materiale | d1 +0.1 +0.04 | Tipo | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2813 € - 1,968 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
28.0
|
47.5
|
Acciaio inossidabile
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 1,3428 € - 2,0705 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
40.0
|
67.3
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 1,5068 € - 2,3165 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
66.0
|
105.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
With collar
|
8.5
|
||
| 1,2198 € - 1,8758 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
19.3
|
29.2
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 0,8508 € - 1,3018 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
3.0
|
6.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
| 1,0968 € - 1,681 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body & Ball Thermoplast
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 1,2608 € - 1,9373 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
1.8
|
3.5
|
Acciaio inossidabile
|
3.0
|
With collar
|
2.38
|
||
| 1,0353 € - 1,599 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.0
|
10.0
|
20.4
|
Body Thermo, Ball S/S
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 1,23 € - 1,8963 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
10.0
|
20.4
|
Body & Ball Thermoplast
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 1,189 € - 1,8348 € | Richiedi il lead time qui |
10.7
|
12.9
|
19.0
|
Acciaio inossidabile
|
4.0
|
With collar
|
3.0
|
||
| 2,829 € - 4,346 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
2.8
|
4.7
|
Acciaio inossidabile
|
2.5
|
Senza collare
|
1.5
|
||
| 3,116 € - 4,7868 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
41.0
|
86.0
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
Senza collare
|
10.0
|
||
| 1,722 € - 2,6548 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
4.0
|
9.0
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 1,4145 € - 2,1833 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
2.3
|
6.5
|
Acciaio inossidabile
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 1,5375 € - 2,3575 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
7.3
|
19.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 2,583 € - 3,9668 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
26.0
|
49.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
Senza collare
|
8.0
|
||
| 2,3268 € - 3,5773 € | Richiedi il lead time qui |
13.5
|
3.9
|
10.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
With collar
|
8.0
|
||
| 1,4555 € - 2,2345 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
6.0
|
12.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 2,9213 € - 4,4998 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
28.0
|
57.0
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
||
| 1,394 € - 2,1423 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
0.5
|
4.7
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare