Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi utensili di assemblaggio per pistoncini a molla sono progettati per facilitare l'installazione o la rimozione efficiente e precisa dei pistoni in varie applicazioni meccaniche e industriali.
A causa delle loro dimensioni ridotte e del meccanismo a molla, l'installazione o la regolazione manuale dei pistoncini a molla può risultare difficoltosa. Per questo motivo, l’utilizzo di un utensile di montaggio dedicato è essenziale per garantire un corretto allineamento, il controllo della coppia e un fissaggio sicuro.
L'utilizzo di questi utensili riduce notevolmente il rischio di serraggio eccessivo, disallineamento e deformazione del meccanismo a molla dei pistoni. Ciò aiuta a mantenere prestazioni ottimali e durabilità.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32200
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | D3 | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,258 € - 40,344 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
6.45
|
M8
|
||
| 31,7648 € - 42,353 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
8.00
|
M10
|
||
| 29,6943 € - 39,5958 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
3.00
|
M4
|
||
| 28,8948 € - 38,5195 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
4.70
|
M6
|
||
| 27,6648 € - 36,8898 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
2.35
|
M3
|
||
| 45,715 € - 60,9568 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
17.00
|
M20
|
||
| 43,4088 € - 57,8715 € | Richiedi il lead time qui |
100.0
|
13.50
|
M16
|
||
| 42,4555 € - 56,6005 € | Richiedi il lead time qui |
80.0
|
9.80
|
M12
|
||
| 27,9415 € - 37,2588 € | Richiedi il lead time qui |
50.0
|
4.00
|
M5