Menu Ricerca

Pistoncino a molla M4 2.5 9.0 Acciaio brunito

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Codice articolo Essentra :

20760878

Codice articolo precedente:

20760878

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 1,97 €
20 - 49 1,77 €
50 - 99 1,67 €
100 + 1,48 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1,97 €

1 x 1,97 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla È aumentato
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Corsa s1 0.8
Forza della molla F1 ≈ N 12.0
Forza della molla F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Peso g 0.4
Materiale Acciaio brunito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci