Menu Ricerca

Pistoncino a molla M20 12.0 30.0 Acciaio inossidabile 303

Questo pistoncino a molla è dotato di una fessura e di una sfera. È progettato per fornire un innesto sicuro, un'indicizzazione o un'applicazione a pressione. Il design con la sfera e la fessura impedisce al pistoncino di fuoriuscire accidentalmente dalla sua posizione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo Essentra :

20253455

Codice articolo precedente:

20253455

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 14,90 €
20 - 49 13,41 €
50 - 99 12,67 €
100 - 499 11,18 €
500 + 9,69 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,90 €

1 x 14,90 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M20
d2 12.0
l1 30.0
Corsa s1 4.5
Forza della molla F1 ≈ N 56.0
Forza della molla F2 ≈ N 111.0
A/F 2.5
Peso g 45.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci