Menu Ricerca

Pistoncini a molla - A perno - Incavo esagonale

Disponibile

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.

L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
  • Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
Materiale: 303 Stainless, Thermo Pin, Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SR32200

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 s1 Materiale Carico molla d1 d2 t Acquista
3,84 € - 5,91 € Richiedi il lead time qui
12.0
1.0
Acciaio nero
Normale
M3
1.0
0.5
4,50 € - 6,93 € Richiedi il lead time qui
28.0
4.0
Acciaio nero
Normale
M12
6.0
2.0
3,00 € - 4,61 € Richiedi il lead time qui
22.0
3.0
Acciaio nero
Normale
M8
3.5
1.4
18,16 € - 27,94 € Richiedi il lead time qui
40.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
Normale
M16
7.5
2.5
5,62 € - 8,64 € Richiedi il lead time qui
26.0
3.0
Acciaio nero
È aumentato
M8
3.8
1.4
8,25 € - 12,69 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.5
Acciaio inossidabile 303
Normale
M10
4.0
1.4
5,67 € - 8,72 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.5
Acciaio nero
Normale
M10
4.0
1.4
5,94 € - 9,14 € Richiedi il lead time qui
20.0
2.5
Acciaio inossidabile 303
Normale
M6
2.7
0.9
10,35 € - 15,93 € Richiedi il lead time qui
28.0
4.0
Acciaio inossidabile 303
Normale
M12
6.0
2.0
5,08 € - 7,82 € Richiedi il lead time qui
26.0
3.0
Acciaio inossidabile 303
Normale
M8
3.8
1.4
7,75 € - 11,92 € Richiedi il lead time qui
22.0
3.0
Acciaio inossidabile 303
Normale
M10
4.0
1.4
8,30 € - 12,77 € Richiedi il lead time qui
35.0
4.0
Acciaio nero
È aumentato
M12
6.0
2.0
6,43 € - 9,89 € Richiedi il lead time qui
28.0
3.5
Acciaio nero
È aumentato
M10
4.0
1.4
25,64 € - 39,44 € Richiedi il lead time qui
40.0
7.0
Acciaio inossidabile 303
Normale
M20
10.0
3.0
5,94 € - 9,14 € Richiedi il lead time qui
15.0
1.5
Acciaio inossidabile 303
Normale
M4
1.5
0.6
15,49 € - 23,83 € Richiedi il lead time qui
32.0
5.0
Acciaio inossidabile 303
Normale
M16
7.5
2.5
5,94 € - 9,14 € Richiedi il lead time qui
20.0
2.5
Acciaio inossidabile 303
Normale
M6
2.7
0.9
5,94 € - 9,14 € Richiedi il lead time qui
18.0
2.3
Acciaio inossidabile 303
Normale
M5
2.4
0.8
6,79 € - 10,44 € Richiedi il lead time qui
22.0
3.0
Acciaio inossidabile 303
Normale
M8
3.5
1.4
11,03 € - 16,97 € Richiedi il lead time qui
35.0
4.0
Acciaio inossidabile 303
Normale
M12
6.0
2.0
  • di 4
Pistoncino a molla M3 1.0 12.0 Acciaio nero

20253875

Fascia di prezzo
5,91 € - 3,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio nero

20253936

Fascia di prezzo
6,93 € - 4,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 Acciaio nero

20253912

Fascia di prezzo
4,61 € - 3,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M16 7.5 40.0 Acciaio inossidabile 303

20254483

Fascia di prezzo
27,94 € - 18,16 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Pistoncino a molla M8 3.8 26.0 Acciaio nero

20254414

Fascia di prezzo
8,64 € - 5,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M10 4.0 28.0 Acciaio inossidabile 303

20254469

Fascia di prezzo
12,69 € - 8,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pistoncino a molla M10 4.0 28.0 Acciaio nero

20254384

Fascia di prezzo
8,72 € - 5,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pistoncino a molla M6 2.7 20.0 Acciaio inossidabile 303

20254223

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio inossidabile 303

20254254

Fascia di prezzo
15,93 € - 10,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M8 3.8 26.0 Acciaio inossidabile 303

20254377

Fascia di prezzo
7,82 € - 5,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M10 4.0 22.0 Acciaio inossidabile 303

20254247

Fascia di prezzo
11,92 € - 7,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M12 6.0 35.0 Acciaio nero

20254438

Fascia di prezzo
12,77 € - 8,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0
Pistoncino a molla M10 4.0 28.0 Acciaio nero

20254421

Fascia di prezzo
9,89 € - 6,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    È aumentato
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    28.0
  • s1
    3.5
Pistoncino a molla M20 10.0 40.0 Acciaio inossidabile 303

20254193

Fascia di prezzo
39,44 € - 25,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Pistoncino a molla M4 1.5 15.0 Acciaio inossidabile 303

20254209

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Pistoncino a molla M16 7.5 32.0 Acciaio inossidabile 303

20254186

Fascia di prezzo
23,83 € - 15,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Pistoncino a molla M6 2.7 20.0 Acciaio inossidabile 303

20254148

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pistoncino a molla M5 2.4 18.0 Acciaio inossidabile 303

20254216

Fascia di prezzo
9,14 € - 5,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pistoncino a molla M8 3.5 22.0 Acciaio inossidabile 303

20254230

Fascia di prezzo
10,44 € - 6,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pistoncino a molla M12 6.0 35.0 Acciaio inossidabile 303

20254476

Fascia di prezzo
16,97 € - 11,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Carico molla
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    35.0
  • s1
    4.0