Menu Ricerca

Pistoncino a molla M6 2.7 20.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Codice articolo Essentra :

20761011

Codice articolo precedente:

20761011

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 11,5518 €
20 - 49 10,3935 €
50 - 99 9,8195 €
100 + 8,6613 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

11,55 €

1 x 11,5518 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normale
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Forza della molla F1 ≈ N 20.0
Forza della molla F2 ≈ N 50.0
A/F 2.0
Peso g 3.6
Materiale 303 Stainless, Thermo Pin
Finitura Stainless, Thermo Pin

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci