20760991
20760991
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 66,2868 € |
| 20 - 49 | 59,655 € |
| 50 - 99 | 56,3443 € |
| 100 + | 49,7125 € |
| Carico molla | È aumentato |
|---|---|
| d1 | M24 |
| d2 | 12.0 |
| l1 | 52.0 |
| s1 | 10.0 |
| t | 3..0 |
| w1 | 3.7 |
| Forza della molla F1 ≈ N | 86.0 |
| Forza della molla F2 ≈ N | 247.0 |
| A/F | 10.0 |
| Peso g | 167 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Finitura | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare