Menu Ricerca

Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio inossidabile 303

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Codice articolo Essentra :

20760960

Codice articolo precedente:

20760960

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 19,9158 €
20 - 49 17,9273 €
50 - 99 16,933 €
100 + 14,9343 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,92 €

1 x 19,9158 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla È aumentato
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Forza della molla F1 ≈ N 51.0
Forza della molla F2 ≈ N 122.0
A/F 4.0
Peso g 22.2
Materiale Acciaio inossidabile 303
Finitura Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci