20760915
20760915
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 13,1815 € |
| 20 - 49 | 11,8593 € |
| 50 - 99 | 11,2033 € |
| 100 + | 9,8913 € |
| Carico molla | Normale |
|---|---|
| d1 | M3 |
| d2 | 1.0 |
| l1 | 12.0 |
| s1 | 1.0 |
| t | 0.5 |
| w1 | 0.4 |
| Forza della molla F1 ≈ N | 2.0 |
| Forza della molla F2 ≈ N | 4.0 |
| A/F | 0.7 |
| Peso g | 0.9 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Finitura | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare