Menu Ricerca

Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione 28.5 mm 31.0 mm Naturale Acciaio

Il piedino scorrevole inclinabile a pressione è un piedino scorrevole orientabile con inserto a molla per applicazione monoblocco. Presenta un giunto sferico per l'inclinazione e un cappuccio sull'estremità del tubo per una finitura pulita.
Codice articolo Essentra :

10435977

Codice articolo precedente:

551633

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.5 mm
H 18.0 mm
h1 12.0 mm
Gauge 16-18
Materiale Acciaio
Materiale base Acciaio
Colore Naturale
Dentini di metallo
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci