Menu Ricerca

Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione 16.0 mm 28.5 mm Naturale Acciaio

Push-On Insert Glide with a fitted tube end cap for a clean finish and a swivel glide with spring insert for a one piece application.
Codice articolo Essentra :

10435861

Codice articolo precedente:

551578

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.5 mm
H 16.0 mm
h1 8.5 mm
Gauge 16-18
Materiale Acciaio
Materiale base Acciaio
Colore Naturale
Dentini di metallo No
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci