Menu Ricerca

Piedini scorrevoli rotondi

Disponibile

I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.

  • Utilizzati come tappo di protezione o come piedini scorrevoli.
  • Progettati per inserirsi nell’estremità di un tubo.
  • Proteggono i pavimenti da graffi, scalfitture e altri danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Colore Materiale OD WT Acquista
0,1363 € - 0,2701 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,1278 € - 0,2194 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
19.1 mm
1.2 mm
0,1616 € - 0,3191 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19
Nero
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,1699 € - 0,3366 € Richiedi il lead time qui
17
Nero
Butirrato
15.9 mm
1.5 mm
0,1182 € - 0,2344 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22
Nero
ABS
15.9 mm
0.7 mm
0,1311 € - 0,2597 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
19.1 mm
1.7 mm
0,0954 € - 0,1892 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
ABS
15.9 mm
1.5 mm
0,1478 € - 0,293 € Richiedi il lead time qui
13
Nero
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,1466 € - 0,2579 € 15990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
ABS
19.1 mm
1.5 mm
0,1362 € - 0,2098 € Richiedi il lead time qui
22
Nero
ABS
19.1 mm
0.7 mm
0,4338 € - 0,8589 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
Butirrato
38.1 mm
1.2 mm
0,4394 € - 0,8705 € 2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
Nylon
41.3 mm
1.7 mm
0,2887 € - 0,5716 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
38.1 mm
1.2 mm
0,2257 € - 0,5948 € Richiedi il lead time qui
18
Nero
ABS
41.3 mm
1.2 mm
0,2824 € - 0,6674 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
Nero
ABS
50.8 mm
1.7 mm
0,2017 € - 0,5716 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
Nero
ABS
38.1 mm
1.1 mm
0,1276 € - 0,253 € 9741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
Nero
ABS
25.4 mm
2.8 mm
0,2542 € - 0,5049 € 4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17
Nero
Nylon
19.2 mm
1.5 mm
0,1021 € - 0,2022 € Richiedi il lead time qui
20
Nero
ABS
19.1 mm
0.9 mm
0,2328 € - 0,3585 € Richiedi il lead time qui
16
Nero
ABS
44.5 mm
1.7 mm
  • di 5
Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

10165218

Fascia di prezzo
0,2701 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165294

Fascia di prezzo
0,2194 € - 0,1278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    Butirrato
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 0.7 mm Black ABS

10165232

Fascia di prezzo
0,2344 € - 0,1182 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165270

Fascia di prezzo
0,2597 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black ABS

10165201

Fascia di prezzo
0,1892 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 2.4 mm Black ABS

10165249

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 1.5 mm Black ABS

10165287

Fascia di prezzo
0,2579 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
15990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 0.7 mm Black ABS

10165324

Fascia di prezzo
0,2098 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black Butyrate

10165690

Fascia di prezzo
0,8589 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    Butirrato
  • Colore
    Nero
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

10165737

Fascia di prezzo
0,8705 € - 0,4394 €

Livelli di giacenza
2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.2 mm Black ABS

10165706

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

10165744

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,2257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 50.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165812

Fascia di prezzo
0,6674 € - 0,2824 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165669

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 25.4 mm 2.8 mm Black ABS

10165409

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
9741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Fascia di prezzo
0,5049 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
4980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165317

Fascia di prezzo
0,2022 € - 0,1021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero
Round Glide 44.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165775

Fascia di prezzo
0,3585 € - 0,2328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiale
    ABS
  • Colore
    Nero