I piedini scorrevoli rotondi fungono sia da tappi di protezione che da piedini. Ideali per applicazioni da moderate a gravose Proteggono i pavimenti da graffi e danni.
Materiale: ABS, Nylon, Butirrato, LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1632
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Colore | Materiale | OD | WT | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1276 € - 0,253 € | Richiedi il lead time qui |
19
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1478 € - 0,293 € | 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1932 € - 0,2706 € | 4943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
Nero
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,4062 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1276 € - 0,253 € | 7993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1796 € - 0,3569 € | Richiedi il lead time qui |
13
|
Nero
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1423 € - 0,2832 € | 4489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4338 € - 0,8589 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
Butirrato
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2887 € - 0,5716 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,2887 € - 0,5716 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
Nero
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,3081 € - 0,6093 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
Nero
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,3371 € - 0,6674 € | 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
Nero
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1276 € - 0,253 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
Nero
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1977 € - 0,3051 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1561 € - 0,3104 € | 4782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
Nero
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1699 € - 0,4787 € | 1088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2418 € - 0,4787 € | 1435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
Nero
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1278 € - 0,1968 € | Richiedi il lead time qui |
14
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1278 € - 0,2194 € | Richiedi il lead time qui |
18
|
Nero
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1561 € - 0,3104 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
Nero
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare